配套产品
配套产品
型号: 33 50 110 0203 050
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 5m
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 110 0203 050
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® 1A
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Han® 1A Dişi
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 1,5 mm²
  • Kontak sayısı 5
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal gerilim iletken-toprak 300 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
    -15 ... +80 °C taşındı
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Kablo Çapı 9,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,69 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140238008
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604