Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 110 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo
Comprimento do cabo: 7.5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 110 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1 Han® 1A Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Cabo de cobre (redondo)
  • Popis kabelu Resistente ao óleo
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 6
  • Uspořádání vodičů 6x 1,5 mm²
  • Počet kontaktů 5
  • Kontakt PE Yes
  • Způsob zajišťování Travas de encaixe
  • Podrobnosti
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-země 300 V
  • Mezní teplota
    -30 ... +80 °C não movido
    -15 ... +80 °C movido
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 9,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • Výjimky RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Não contido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Não contido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Sim
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Fio
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Sim
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Fio
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140238015
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare