Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Cikkszám: 09 45 215 1104
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Fali átvezetés Egyenes
Érintkezők: 8
Méret: 3 A
Anyag: Présöntött cink
Bevonat nélküli
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 215 1104
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat RJ45
  • Elem Fali átvezetés
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Méret 3 A
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés Csavarozható fedőlemezekbe
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 54,9 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140059597
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás