配套产品
配套产品
型号: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
功率模块
回焊焊接接线方式 (SMT)
尺寸: 3 A
插针: 0
导体截面积: 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 标识 混合
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 功率模块
  • 规格 直通设备集成
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 0
  • 包装内容 每卷100根
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 7.1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140060999
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522