Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 515 0024
型号: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
安装 HIFF 插芯
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
RJ45
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han A
®
Eleman
Adaptör
Teknik özellikler
HIFF parçalarını monte etmek için
Sürüm
Boyut
3 A
Koruma
Ekransız
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Polikarbonat (PC)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
3 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140060944
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Han® F+B
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling