PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 22 080 2401 333
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har
-flex
®
Bezeichnung
Signal
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Merkmale
Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet.
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Kontaktanzahl
80
Lieferumfang
Musterbestellung
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
1,27 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
Stapelhöhe
9,05 mm
Luftstrecke
≥ 0,4 mm
Kriechstrecke
≥ 0,4 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
< 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
0,5 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
8,68 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140203471
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications