电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
33 27 243 1000 002
型号: 33 27 243 1000 002
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,1M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 27 243 1000 002
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
Har-link male IDC 10P conn assy kit
连接器2
Har-link male IDC 10P conn assy kit
标识
类别
系统布线
系列
har
-link
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
har
-link
®
连接器2
har
-link
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 28
材料特性
材料(电缆)
PVC
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
三氧化二抗
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
54 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140245792
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 07