配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Tools
4
型号: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
型号: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Tools
4
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия har-speed
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.22 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Уровень исполнения 1
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.095 g
  • Страна изготовления Switzerland
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140136700
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较