登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Piesă de schimb
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
...
Treceri prin panou
Treceri prin panou pentru alimentare și semnal
21 01 130 1013
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带快速连接刀片, 面板外部安装
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Peça de reposição
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
HARAX
®
Element
Trecere prin panou
Specificație
Cu papuci lamelari
pentru montaj frontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Tehnologie conexiune
HARAX
®
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
3
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,75 ... 1,5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 18 ... AWG 16
Diametru exterior fir
≤ 2,8 mm
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală conductor-împământare
230 V
Tensiune nominală conductor-conductor
400 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-25 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Mărime
Pg 13,5
Diametru cablu
6 ... 9 mm
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Poliuretan termoplastic (TPU)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placată cu aur
Material (carcasă/priză)
Poliamidă (PA)
Poliuretan termoplastic (TPU)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Naftalină
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
15 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140136731
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors