配套产品
配套产品
Hoods/Housings
8
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多12个单模块, a … l
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
8
产品详情
标识
  • 类别 Accessoires
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 Cadre
  • 附件介绍
    pour 12 modules individuels max.
    a … l
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 包装内容
    4x Boulon d'écartement (clé de 7)
    4 x vis M4
    4x rondelles SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    6 Nm Boulon d'écartement
    1,5 Nm Vis de fixation M4
材料特性
  • 材料(附件) Métallique
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 豁免 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV 状态 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Oui
  • REACH SVHC 物质 Plomb
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 463 g
  • 原产国 Allemagne
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194496
  • eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466