配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
1
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Steckverbinder 2
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kabeltyp Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    AC Version
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Adernaufbau
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 8,8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5.500 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140151758
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600