登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
벌크 케이블
...
하이브리드 케이블
하이브리드 케이블 (구리/구리)
09 45 600 0322
型号: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
无卤素, 耐UV
4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0322
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
벌크 케이블
사양
비조립식
케이블 유형
하이브리드 케이블 (구리 / 구리)
케이블 설명
할로겐프리
UV 내성
버전
케이블 길이
500 m
코어 개수
12
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
기술적 특성
정격 전압
150 V
전송 특성
Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
루프 저항
≤ 290 Ω/km
제한 온도
-30 ... +80 °C
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
인장 강도
≤200 N
테스트 전압 U
r.m.s.
0.7 kV
도체 저항 ( 20 °C에서 )
≤14 Ω/km
절연 저항, 20 °C에서
≥ 500 MΩ x km
신호 작동 시간 ( 20 °C에서 )
≤ 5.13 ns/m
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
상세명세 및 승인
사양
UL style 21523 (80 °C / 30 V)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
84,999 g
총 중량
139 g/m
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140062009
eCl@ss
27,060,501.00
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found