Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0051 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0051 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M16
    母头
    12 + 3 针
  • 连接器2 线端套筒
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯结构 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • 应用领域 用于混合功能
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275034
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte