配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0001 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0001 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LP 14 + 7 핀
  • 커넥터 2
    M16
    암형
    12 + 3 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    폭넓은 내유성
    실리콘 미포함
  • 특징 Stranded
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 구조 CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • 응용 분야 하이브리드 기능 지원
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 60 V DC
기술적 특성
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140274839
  • eCl@ss 27,060,490.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较