登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M16
61 88 720 0001 0300
型号: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0001 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
LP 14 + 7 针
连接器2
M16
母头
12 + 3 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
非常防油
无硅
特点
绞线
版本
电缆长度
3 m
芯结构
CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
应用领域
用于混合功能
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
净重
630 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274853
eCl@ss
27060490 成品电力线(未归类)
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629