配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0011 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0011 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 LP 14 + 7 polen
  • Connector 2
    M12
    Vrouwelijk
    12 + 3 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    In grote mate oliebestendig
    Zonder silicone
  • Eigenschappen Geslagen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur CH [<2(2 Li9Y 0,2 mm²) + 3 Li9Y 0,2 mm² + 2 Li9Y 0,4 mm² + (2 Li9Y 0,4 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,0 mm²] VlCVl11Y
  • Toepassingsgebied voor hybride functie
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140274419
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较