登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluţii personalizate
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabluri de conexiune pentru acţionări ebm-papst EC
61 88 720 0012 0300
型号: 61 88 720 0012 0300
Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0012 0300
Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
LP 14 + 7 pini
Conector 2
M12
Mamă
12 + 3 pini
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistent la ulei
Fără halogeni
Fără silicon
Caracteristici
Flexibilitate ridicată
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Versiune
Lungimea cablului
3 m
Structură miez
CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
Domeniu de utilizare
pentru funcţie hibridă
Date terminaţie
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-20 ... +80 °C nemişcat
-20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
600 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140274549
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found