16
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
...
Conectori circulari industriali
Hoods / Housings
19 59 120 5051
型号: 19 59 120 5051
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_9-13
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5051
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_9-13
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
HARTING ICC
Tip carcasă/priză
Backshell
Descriere carcasă/priză
With integrated cable gland
Angled
Han® 3 A
Versiune
Mărime
20
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
12 Nm Cable gland
15 Nm Backshell
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Număr de reblocări
≥ 10
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
IPX9
Gama de sisteme de prindere cu cleme
9 ... 13 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Nickel plated
Material (etanşare)
TPE
Culoare (garnitură de izolare)
Red
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
IEC 60664-1
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
178 g
Ţara de origine
India
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140491229
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息