登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
...
Złącza przemysłowe okrągłe
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
19 59 120 4016
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING ICC
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Powłoka tylna
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
ze zintegrowanym gwintem M32
Prosty
Wersja
Rozmiar
20
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M32
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
15 Nm Powłoka tylna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Liczba ponownych blokad
≥ 10
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
IPX9
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
IEC 60664-1
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
82,4 g
Kraj pochodzenia
Indie
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140491113
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found