24
插芯
24
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Ipari körcsatlakozók
Hoods / Housings
19 59 120 2020
型号: 19 59 120 2020
ICC20 Jam-Nut Receptacle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 后面板安装, 包含锁紧螺母
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 120 2020
ICC20 Jam-Nut Receptacle
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
24
인서트
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING ICC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Straight
Rear mounting
incl. lock nut
Verzió
Méret
20
Rögzítés típusa
Bayonet locking
Részletek
Please order backshell or fixing nut separately.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
15 Nm Lock nut
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
IPX9
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítés)
EPDM
Színes (tömítés)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
IEC 60664-1
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
85.6 g
Származási ország
India
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140400566
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found