Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Insertos
6
Número de parte: 19 59 120 1010
ICC20 Plug
ICC20 Plug

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM
Grado de protección: IP67, IPX9
Notes
Compare
Número de parte: 19 59 120 1010
ICC20 Plug
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Insertos
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de carcasa/base Base de cable
Versión
  • Tamaño 20
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento mediante bayoneta
  • Detalles Pida la carcasa por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • Material (junta) EPDM
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 83 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140481121
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare