配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit interner Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
  • Masseanbindung mit interner Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Artikelnummer beinhaltet einen Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    0,4 Nm Masseanbindung
    0,4 Nm Deckelschraube
    0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 51,9 mm
  • Breite 39,5 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 64 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222342
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416