Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
65
Numéro d‘article: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec terre interne
Taille: D-Sub 2
Vis moletée Pas 4-40 UNC
1x
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
65
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Avec terre interne
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas 4-40 UNC
  • Connexion à la terre Avec bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Connexion à la terre
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (vis) Acier, plaqué nickel
  • Longueur 36,4 mm
  • Largeur 39,5 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 45 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140222571
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer