配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 2017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
48
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás InduCom
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása With internal earth
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Verzió Top/side entry
  • A kábelek száma 3
  • Kábelbevezetés 3x
  • Törésgátló An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Rögzítés típusa Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • földelő csatlakozás With internal grounding block
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
  • Részletek Part number includes two dummy plugs
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag (csavar) Steel, nickel plated
  • Hossz 42.4 mm
  • Szélesség 53 mm
  • Magasság 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 57 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140157941
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较