登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Průmyslová sběrnice
66 63 009 5009
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Elemento
Interface de barramento
Especificação
Interface CAN
Versão
Método de terminação
Terminal mola
Gênero
Fêmea
Alinhamento
inversão
Tamanho
D-Sub 1
Número de Pólos
9
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
2
Entrada de cabo
2x
Tipo de trava
Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,08 ... 0,5 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensão Nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Comprimento de decapagem
5 ... 6 mm
Torque de aperto
≤0,4 Nm Parafuso de travamento
≤0,3 Nm parafuso da tampa
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Nível de desempenho
1
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP40
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Seletivamente banhado a ouro
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Comprimento
61,7 mm
Largura
31,6 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
79,55 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140216693
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found