登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Adat és teljesítmény/jel
66 67 009 0346 170
型号: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀层
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
InduCom
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Házburkolat
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Az áramköri lapokhoz megfelelő
Verzió
Méret
D-Sub 1
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x
Törésgátló
Egy további InduCom kábelbilincs vagy krimplehető karima - kábelsaru kombináció rendelkezésre áll a kábel használatától függően.
Rögzítés típusa
Hatlapfejű csavar Menet UNC 4-40
2 rész
Igen
Leválasztható
Igen
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,4 Nm fedélszorító csavar
0,4 Nm rögzítőcsavar
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött cink
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Bevont
Anyag (csavar)
Sárgaréz, nikkel bevonatú
Hossz
61,7 mm
Szélesség
31 mm
Magasság
14,8 mm
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
54 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140222311
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found