登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Fieldbus
66 63 009 5007
型号: 66 63 009 5007
InduCom9 CAN-Bus male PL1 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5007
InduCom9 CAN-Bus male PL1 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Элемент
Bus interface
Спецификация
CAN interface
Версия
Метод подключения
Cage-clamp termination
Тип
Male
Выравнивание
reverse
Размер
D-Sub 1
Число контактов
9
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x
Тип блокировки
Hexagonal screw Thread M3
Содержимое упаковки
Blind plate
Crimp flange
Crimp ferrule
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.08 ... 0.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Номинальное напряжение
< 50 V AC
< 75 V DC
Длина снятия изоляции
5 ... 6 mm
Момент затяжки
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Уровень исполнения
1
Класс защиты согласно IEC 60529
IP40
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
选择性金镀
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
Длина
61.7 mm
Ширина
31.6 mm
Высота
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
92 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140216679
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found