登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Feldbus
66 63 009 5026 777
型号: 66 63 009 5026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Komponente
Bus Interface
Beschreibung
CAN-Schnittstelle
Ausführung
Anschlussart
Käfigzugfederanschluss
Geschlecht
Buchse
Ausrichtung
reverse
Baugröße
D-Sub 1
Kontaktanzahl
9
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
2
Kabeleingang
2x
Verriegelungsart
Innensechskantschraube Gewinde M3
Lieferumfang
Blindplatte
Crimpflansch
Crimphülse
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Bemessungsspannung
< 50 V AC
< 75 V DC
Abisolierlänge
5 ... 6 mm
Anzugsdrehmoment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Anforderungsstufe
1
Schutzart nach IEC 60529
IP40
Prüfspannung U
eff
0.5 kV
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
选择性金镀
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Länge
61.7 mm
Breite
31.6 mm
Höhe
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
87,5 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140158382
eCl@ss
27440302 D-Sub-Steckverbinder
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found