Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 66 63 009 5018 777
InduCom Fip End Bus Interface small batc
InduCom Fip End Bus Interface small batc

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Busz interfész
FIP interfész
Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
Anya
Méret: D-Sub 1
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Érintkezők: 9
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 66 63 009 5018 777
InduCom Fip End Bus Interface small batc
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Elem Bus interface
  • Specifikáció FIP interface
Verzió
  • Lezárási mód Cage-clamp termination
  • Fajta Female
  • Beállítás reverse
  • Méret D-Sub 1
  • Érintkezők száma 9
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x
  • Rögzítés típusa Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • Csomag tartalma Blind plate
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Névleges feszültség
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Blankolási hossz 5 ... 6 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP40
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Hossz 61.7 mm
  • Szélesség 31.6 mm
  • Magasság 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 71.17 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140158337
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás