登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Fieldbus
66 63 009 5222
型号: 66 63 009 5222
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5222
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Element
Interfaţă magistrală
Specificație
Interfaţă MVB/WTB
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţii tip cage-clamp
Gen
Mamă
Mărime
D-Sub 1
Număr de contacte
9
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x
Tip blocare
Şurub hexagonal Filet M3
Conţinut pachet
Placă oarbă
Flanşă crimpată
Ferulă crimpată
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,08 ... 0,5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensiune nominală
< 50 V AC
< 75 V DC
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
≤0,4 Nm Şurub de blocare
≤0,3 Nm şurub capac
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Nivel de performanţă
2
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placare selectivă cu aur
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Lungime
61,7 mm
Lăţime
31,6 mm
Înălţime
14,8 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
82,32 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140216563
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found