Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 66 63 009 5047 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Busz interfész
MVB/WTB interfész
Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
Apa
Méret: D-Sub 1
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Érintkezők: 9
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 66 63 009 5047 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 總線界面
  • 規格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋4-40 UNC
技術參數
  • 導體截面積 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 額定電壓
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩
    ≤0.4 Nm 鎖止螺釘
    ≤0.3 Nm 螺釘保護罩
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鍍層
  • 長度 61.7 mm
  • 寬度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 78.6 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140216471
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás