登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Narzędzia
...
Zaciskanie
Akcesoria
09 98 000 6902
型号: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
可置换单元
Han E
®
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Tools
Type of tool
Interchangeable unit
Description of the tool
Han E
®
Type of drive
Electrical
Pneumatic
Version
Die set
4-mandrel two-indent crimp
Direction of movement
4 indent
Field of application
Recommended for stationary use in production lines
for more than 25,000 crimping operations per year
for individual, turned male and female contacts
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 4 mm²
Cycles cleaning / inspection
1,000
Cycles crimp check
5,000
Cycles service / maintenance
500.000 (at least once a year)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
10 kg
Country of origin
Germany
European customs tariff number
84669400
GTIN
5713140278516
eCl@ss
17130192 Automatic machine for cable processing (accessories)
UNSPSC 24.0
23153420
下载
规格资料下载
工程数据
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found