登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
Han
®
ES Pressプラグインジャンパー
09 33 000 9822
型号: 09 33 000 9822
Jumper Across 2x1 black 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
2x 1, 横向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9822
Jumper Across 2x1 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
製品シリーズ
Han
®
ES Press
アクセサリータイプ
プラグインジャンパー
アクセサリーの説明
2x 1
横方向
バージョン
詳細
Han
®
ES Pressでプラグインジャンパを使用する場合は、ハイコンストラクションのフードを使用する必要があります。
技術的特性
定格電流
16 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
定格電圧、UL準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 1 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 5
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
錫メッキ
材質(アクセサリー)
ポリアミド (PA)
カラー(アクセサリー)
RAL 5004 (ブラックブルー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商用データ
梱包寸法
5
正味重量
1.18 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140192560
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
下载
Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE