配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
Jumper Along 1x12 black 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 12, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han® ES Press
  • Typ příslušenství Zásuvný můstek
  • Popis příslušenství
    1x 12
    Podélně
Verze
  • Podrobnosti Při používání zásuvných můstků v Han® ES Press je nutné použít kryty vysoké konstrukce.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 5
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pocínováno
  • Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
  • Barva (příslušenství) RAL 5004 (modročerná)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 8,9 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140192744
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400