Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 33 000 9830
Steckbrücke längs, 1x2 rot 16A
Steckbrücke längs, 1x2 rot 16A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckbrücke
1x 2, längs
Polyamid (PA)
RAL 3018 (erdbeerrot)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 33 000 9830
Steckbrücke längs, 1x2 rot 16A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han® ES Press
  • Zubehörtyp Steckbrücke
  • Zubehörbeschreibung
    1x 2
    längs
Ausführung
  • Hinweise Beim Einsatz von Steckbrücken im Han® ES Press sind Gehäuse der hohen Bauform zu verwenden.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 5
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche verzinnt
  • Werkstoff Zubehör Polyamid (PA)
  • Farbe Zubehör RAL 3018 (erdbeerrot)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 1,7 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140192577
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen