配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
3
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
Keystone Patch panel, unloaded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配线架
尺寸: 重点版
注释
比较
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
3
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия preLink®
  • Элемент Коммутационная панель
  • Спецификация Пустой
Версия
  • Размер Версия Keystone
  • Крепление В стойках 19“ в соответствии с IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
  • Скорость передачи данных ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Виброустойчивость 5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность 5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Стальной лист
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 950 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140135710
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Линии
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较