配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Kit Q4/2 M 4qmm HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器组
버전
  • 젠더 公头
  • 응용 분야 电源电缆
  • 패키지 내용
    飞线底座
    公插芯
    5个Han® C公插针
    密封插芯
    电缆紧固件
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 4 mm²
자재 특성
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 81.6 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140274129
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408