配套产品
配套产品
Combinables
23
アクセサリ
1
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • エレメント コネクタセット
  • 仕様 カプラー
バージョン
  • 結線方式 preLink® IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • バージョン トップエントリー
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    フードとハウジング
    メス
    ケーブルグランド
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • ワイヤー外径 0.8 ... ‌1.1 mm
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 4.9 ... 8.6 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 111.578 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408