配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9040
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 4,7 mm  L: 8 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
后面板安装, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9040
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 弹簧锁螺栓
  • 附件介绍
    后面板安装
    螺纹M3
版本
  • 详细资料 每个外壳各订购2件。
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1.005 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088214
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400