Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9042
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 8 mm
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm  L: 8 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Låsebolt til lås
Samlet foran, Gevind M3
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9042
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 8 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låsebolt til lås
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Samlet foran
    Gevind M3
Version
  • Detaljer Bestil 2 stk. til et skalhus.
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt 1,251 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140088238
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare