登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Power- und Signalsteckverbinder
09 64 100 7230
型号: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Filteradapter
Bemessungsstrom: 6,5 A
Baugröße: D-Sub 1
Thermoplastischer Formstoff (PCT)
schwarz
C-Filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakte: 9
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
注释
比较
型号: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Filter
Komponente
Filteradapter
Ausführung
Baugröße
D-Sub 1
Filter
C-Filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontaktanzahl
9
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
6,5 A
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Grenztemperatur
-20 ... +125 °C
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PCT)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
23,4 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140074354
eCl@ss
27440302 D-Sub-Steckverbinder
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
下载
HARTING Geräteanschlusstechnik