登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Seria
D-Sub
09 64 100 7240
型号: 09 64 100 7240
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 3900PF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滤波适配器
额定电流: 6.5 A
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT)
黑色
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 100 7240
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 3900PF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Filter
Element
Filter adapter
Versiune
Mărime
D-Sub 1
Filtru
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Număr de contacte
9
Caracteristici tehnice
Curent nominal
6.5 A
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-20 ... +125 °C
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin (PCT)
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
21.6 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140074361
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found