配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
Запасная часть
2
Контактные вставки
8
型号: 21 03 301 2003
M12 housing female frontmounting packed
M12 housing female frontmounting packed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 2003
M12 housing female frontmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
Запасная часть
2
Контактные вставки
8
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Circular connectors M12
  • Название PushPull
  • Тип аксессуара Housing
  • Описание аксессуаров for front mounting
Версия
  • Тип Female
  • Тип блокировки
    Screw locking
    PushPull
Технические характеристики
  • Момент затяжки 2 Nm Lock nut
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 16 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140137547
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较