配套产品
配套产品
Accessories
3
Ricambio
2
Inserti
5
型号: 21 03 301 1003
HARTING M12 housing male front mounting
HARTING M12 housing male front mounting

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 1003
HARTING M12 housing male front mounting
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Ricambio
2
Inserti
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Tipo di accessorio Custodia fissa
  • Descrizione degli accessori per il montaggio anteriore
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Tipi di aggancio
    Aggancio a vite
    PushPull
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio 2 Nm Ghiera
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 19,09 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140236356
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较