公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 220 0332 010
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
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
Type of cable
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Açılı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 0,34 mm²
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
3
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
Sıcaklık sınırlaması
-50 ... +80 °C taşındı
-30 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,1 mm ± 0,2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
70 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140491472
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found