配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0412
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 0.30m
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 0.30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0412
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo 无卤素
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.3 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.34 mm²
  • Collegamento 压接针
  • Schermo 无屏蔽
  • Codifica A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 4 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 4
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713141058780
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较