登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
型号: C2 13 200 0000 0153
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0153
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.00m
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
Kabeltyp
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Steckverbinder 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
圆形连接器 M12
Komponente
电缆组装
Beschreibung
预装一端
Steckverbinder 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
无卤素
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
3
Adernaufbau
3x 0.34 mm²
Anschlussart
压接针
Schirmung
无屏蔽
Kodierung
A编码
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldurchmesser
4 mm
Minimaler Biegeradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
德国
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140950788
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found