配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 100 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140264472
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604