配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Halogenfri
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0.34 mm²
  • Termineringsmetode 压接针
  • Afskærmning 无屏蔽
  • Kodning A编码
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141027281
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较