配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -50 ... +80 °C 이동됨
    -30 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.4 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 380 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140491465
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604